テストリード TY201R-S

テストリード TY201R-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,539
通常出荷日:
3日目

【特長】
・汎用性・コストパフォーマンに優れた測定器用アクセサリ。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TY201R-S

テストリード TY201R-S:関連画像

型番
TY201R-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質

1,539円

1個

3日目

赤、黒シリコン

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他アクセサリ 耐電圧(V) 1000 耐電流(A) 10
線長 100cm 耐電圧測定カテゴリ CATⅢ

テストリード TY201R-Sの型番TY201R-Sのページです。
型番TY201R-Sに関する仕様情報を記載しております。

TY201R-Sで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)