シヤチハタ ブラック11 既製 印面:押切 XL-110631オシキリ

シヤチハタ ブラック11 既製 印面:押切 XL-110631オシキリ

通常単価:
1,390
通常出荷日:
7日目

【特長】
・印面:押切
・重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。
・書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
・既成品・準既製品
・商品サイズ:φ20.5×70.2mm
・印面サイズ:11mm
・重量:約16g
・書体:古印体
・インキ色:朱色
・補充インキ:XLR-11N
・質量:16
・JANコード4974052183713

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,390

型番 : XL-110631オシキリ
通常出荷日 7日目
通常単価 1,390

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シヤチハタ ブラック11 既製 印面:押切 XL-110631オシキリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)