メタル散水ノズル 2パターン/7パターン/8パターン

メタル散水ノズル 2パターン/7パターン/8パターン

通常単価:
937円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

メタル製なので丈夫で長持ちします。
【特長】
・落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。
・プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(当社従来比)。
・握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
【用途】
・水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。

基本スペック

  • 商品タイプ
    散水具
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    20

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
散水パターン

絞り込み

  • ジェット・シャワー・広角・横拡散・縦拡散・霧・整流・拡散×3
  • ジェット・シャワー・広角・横拡散・縦拡散・霧・整流
  • ジェット・広角
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4977292691482
  • 4977292691499
  • 4977292691505
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ジェット・広角
4977292691482

在庫品1日目

当日出荷可能

937

型番 : SSN-19
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 937

スペック

  • 商品タイプ
    散水具
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    20
  • 散水パターン
    ジェット・広角
  • JANコード
    4977292691482
  • 材質
    真鍮、TPR、PP
ジェット・シャワー・広角・横拡散・縦拡散・霧・整流
4977292691499

在庫品1日目

当日出荷可能

937

型番 : SSN-20
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 937

スペック

  • 商品タイプ
    散水具
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    20
  • 散水パターン
    ジェット・シャワー・広角・横拡散・縦拡散・霧・整流
  • JANコード
    4977292691499
  • 材質
    真鍮、TPR、PP
ジェット・シャワー・広角・横拡散・縦拡散・霧・整流・拡散×3
4977292691505

在庫品1日目

当日出荷可能

1,200

型番 : SSN-21
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,200

スペック

  • 商品タイプ
    散水具
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    20
  • 散水パターン
    ジェット・シャワー・広角・横拡散・縦拡散・霧・整流・拡散×3
  • JANコード
    4977292691505
  • 材質
    真鍮、TPR、PP

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

散水タイマー 画像

散水タイマー

セフティー3

散水チューブ 画像

散水チューブ

セフティー3

メタル散水ノズル 2パターン/7パターン/8パターンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)