L型ホースコネクター

L型ホースコネクター

通常単価:
288
通常出荷日:
3日目

散水散水作業をより快適に行えます。
【特長】
・ホースの角度を90度に変えます。
・ニップルとホースの接続に使用します。
【用途】
・散水アタッチメント。

基本スペック

  • 商品タイプ
    散水具
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    20
  • JANコード
    4977292659277

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

288

型番 : SSK-50
通常出荷日 3日目
通常単価 288

スペック

  • 商品タイプ
    散水具
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    20
  • JANコード
    4977292659277
  • 材質
    ABS、ポリプロピレン、POM

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)