UVチェッカー

UVチェッカー
通常単価:
3,988
通常出荷日:
6日目

【特徴】●日々の紫外線確認ができます。●日焼け止めの効果が切れるタイミングをアラームでお知らせします(時間又は露出度合で設定)。【用途】●紫外線防止に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UV-03

 
型番
UV-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源

3,988円

1個

6日目

3V(CR2032×1個)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 関連品 サイズ(mm) 59H×32W×14D 測定範囲 紫外線指数:1~15,SPF値:0~100,肌(SKIN)強度設定:1~4
JANコード 4562161453805

UVチェッカーの型番UV-03のページです。
型番UV-03に関する仕様情報を記載しております。

UV-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)