データロガー照度計

データロガー照度計
通常単価:
42,345
通常出荷日:
6日目

【特徴】●200000lxというワイドな測定レンジを持つ照度計です。●本体とセンサが一体型なので小型・軽量になっています。●7000件のデーター記録ができます。●RS-232Cインターフェース付きなのでPCでデータ管理が簡単にできます(ケーブル・ソフトウェア付属)。【用途】●倉庫、工場、事務所、学校などでの測定に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TM-203

 
型番
TM-203
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容

42,345円

1個

6日目

006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、ソフトウエア(英語版)、RS-232C(USBコネクタ)ケーブル、キャリングケース

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 照度計 測定項目 照度 精度 ±3%(色温度2856kの標準白熱電球),±6%(その他光源)
サイズ(mm) 172L×55W×38D 測定範囲 0~200000lx JANコード 4562161453300

データロガー照度計の型番TM-203のページです。
型番TM-203に関する仕様情報を記載しております。

TM-203で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)