マルチファイバースコープ

マルチファイバースコープ
通常単価:
160,012
通常出荷日:
6日目

【特徴】●高画質の30万画素モデルです。●IP67防水仕様なので水の中でも安心してご使用いただけます(本体はIP55防水)。●インターロックチューブなので見やすい形に固定できます。●3段階(×1、×2、×3)ズーム機能や画面回転(90°)機能付きです。●写真や動画の撮影ができます(USB、マイクロSDカードに記録が残せます)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HC-300

 
型番
HC-300
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

160,012円

1個

6日目

本体モニタ、専用ケース、AVケーブル、SDカード、単3電池、取扱説明書、保証書、直視・側視カメラ付チューブ(1m)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 倍率(倍) 1,3,5 レンズ寸法(mm) 先端φ4.9
チューブ長さ(mm) 1000 解像度(万画素) 30 LCDサイズ(インチ) 3.5
チューブ径(mm) 4.9 視野角(°) 34 防水等級 モニタ画面:IP55,チューブ:IP67
サイズ(mm) 本体:140×116×42 タイプ 直視・側視タイプ JANコード 4562161451900

マルチファイバースコープの型番HC-300のページです。
型番HC-300に関する仕様情報を記載しております。

HC-300で型番確定

マルチファイバースコープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)