音声スピーカー・マイク付ファイバースコープカメラ

音声スピーカー・マイク付ファイバースコープカメラ
通常単価:
62,926
通常出荷日:
6日目

【特徴】●3.5インチワイドモニタ採用で見やすくなりました。●スピーカーとマイク搭載で音声確認が出来ます。●高画質の30万画素モデルです。●IP67防水仕様なので水の中でも安心してご使用いただけます(本体は防水構造ではありません)。●インターロックチューブなので見やすい形に固定できます。●写真や動画の撮影ができます(USB、マイクロSDカードに記録が残せます)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C-99E

 
型番
C-99E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

62,926円

1個

6日目

カメラチューブ、先端アクセサリ(フック、ミラー、マグネット)、単三電池×4、専用ケース、ビデオケーブル、USBケーブル、取扱説明書、保証書

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 レンズ寸法(mm) 先端φ10 チューブ長さ(mm) 1000
解像度(万画素) 30 LCDサイズ(インチ) 3.5 チューブ径(mm) 6.8
視野角(°) 54 防水等級 IP67 使用環境 0~+60℃,15~85%RH
サイズ(mm) 本体:102×190×235 JANコード 4562161450255

音声スピーカー・マイク付ファイバースコープカメラの型番C-99Eのページです。
型番C-99Eに関する仕様情報を記載しております。

C-99Eで型番確定

音声スピーカー・マイク付ファイバースコープカメラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)