SDカード付溶存酸素計マルチチェッカー

SDカード付溶存酸素計マルチチェッカー
通常単価:
55,375
通常出荷日:
6日目

【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●付属及び別売のセンサーを付け替えることで6種(PH、ORP、導電率、TDS、溶存酸素、塩分)の計測ができるマルチ測定器です。●標準付属品で溶存酸素計としてお使いいただけます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●溶存酸素・温度・オプション・pH・ORP・TDS・塩分測定に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WA-2017SD

 
型番
WA-2017SD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 電源 セット内容

55,375円

1個

6日目

測定項目:溶存酸素、温度、オプション pH,ORP,TDS、塩分単3電池×6、ACアダプタ FAC-23(別売)本体×1、溶存酸素電極 OXPB-11×1、単3電池×6、SDカード(4GB)、ケース×1、取扱説明書、保証書、ダイヤフラムセット OXHD-04、電解液(30ml)OXEL-03

Loading...

  1. 1

基本情報

測定範囲(pH) 0~14 測定範囲(mg/L) 0~20.0 測定温度範囲(℃) 0~50
サイズ(mm) 177L×68W×45D 溶存酸素 分解能(mg/L) 0.1 溶存酸素 温度分解能(℃) 0.1
溶存酸素 精度(mg/L) ±0.4 溶存酸素 温度精度(℃) ±0.8 溶存酸素 補正・調整等(温度)(℃) 0~50、自動
溶存酸素 補正・調整等(高度)(m) 0~8900 導電率 測定範囲 0~200.0mS/cm 導電率 分解能 0.1μS/cm~0.1mS/cm
JANコード 4562161453904 導電率 精度 ±(2%F.S.+1d) ORP 測定範囲(mV) 0~1999
pH 分解能(pH) 0.01 ORP 分解能(mV) 1 pH 精度 ±(0.02pH+2d)
ORP 精度 ±(0.5%+2d) TDS 測定範囲(ppm) 0~132000 TDS 温度測定範囲(℃) 0~60
TDS 分解能(ppm) 0.1~100 TDS 温度分解能(℃) 0.1 TDS 精度 ±(2%F.S.+1d)
TDS 温度精度(℃) ±0.8 塩分濃度 測定範囲 0~12%塩分 塩分濃度 分解能 0.01%塩分
塩分濃度 精度 ±0.5%塩分値

SDカード付溶存酸素計マルチチェッカーの型番WA-2017SDのページです。
型番WA-2017SDに関する仕様情報を記載しております。

WA-2017SDで型番確定

SDカード付溶存酸素計マルチチェッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)