熱中症チェッカー

熱中症チェッカー
通常単価:
23,288
通常出荷日:
お見積り

【特徴】●気温・相対湿度・黒球温度・WBGT指数を測定・計算できます。●Φ40mmの黒球を使用して小型化と素早いレスポンスを実現しました。●ボタン3つなので操作が簡単です。●屋内・屋外モードを搭載していますのでより正確な測定ができます。●センサー保護のための開閉キャップ付きです。●本器の背面の三脚固定用穴に三脚を取り付けることができます。●RS232シリアルインターフェース付きです。【用途】●気温・相対湿度・黒球温度・WBGT指数を測定・計算。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FUSO-8758

 
型番
FUSO-8758
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

23,288円

1個

お見積り

単4アルカリ電池×2、取扱説明書、保証書

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 熱中症指数モニター 測定温度範囲(℃) 気温:0~50,黒球温度:0~80 測定湿度範囲(%RH) 相対湿度:5~95(at15~40℃)
熱中症指数表示範囲(℃) 0~50 分解能 0.1℃/ 0.1%RH 精度 気温(TA)±1℃,黒球屋内温度(IN)±2℃,黒球屋外温度(OUT)±3℃ *15℃~40℃の時,相対湿度±5%rdg *20~80%RHの時
サイズ(mm) 250L×48W×30D JANコード 4562161451603

熱中症チェッカーの型番FUSO-8758のページです。
型番FUSO-8758に関する仕様情報を記載しております。

FUSO-8758で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)