アナログマルチテスタ

アナログマルチテスタ
通常単価:
3,789
通常出荷日:
6日目

【特徴】●アナログタイプのマルチテスタです。●直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗が測定できます。●導通ブザー・低周波出力・hFE直流電流増幅率・バッテリーテスト機能があります。【用途】●直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗の測定に。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YF-303

 
型番
YF-303
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

3,789円

1個

6日目

テストリード棒、1.5単3電池×2、取扱説明書、保証書

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ アナログテスタ 直流電圧(V) 0.3/3/12/30/120/300/1200 交流電圧(V) 6/30/120/300/1200
直流電流(A) 0.00006/0.03/0.3/12 抵抗(Ω) 0~20 ×1/×10/×1K/×10K 幅(mm) 99
奥行(mm) 41 高さ(mm) 148 低周波出力(dB) -10→+17
JANコード 4580164027137

アナログマルチテスタの型番YF-303のページです。
型番YF-303に関する仕様情報を記載しております。

YF-303で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)