(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コピーミル M100シリーズ シェルミル RC1606

コピーミル M100シリーズ シェルミル RC1606
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
52,060円~
通常出荷日:
20日目

【特長】
・一般的なフェイスミルとコピーミル用です。
・最高の安全性をもたらす回転防止機能。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
12391022000
12391022200
12391022400
12391022600
12391023200
12391023400
12391023600
12391023800
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
最大回転数
(RPM)
クーラント穴 Order No. 質量
(kg)

72,280円

1個

20日目

80 50 6 10000 2021352 0.90

84,880円

1個

20日目

100 50 7 9000 2021353 1.20

110,600円

1個

20日目

125 50 8 8000 2021354 1.80

135,450円

1個

20日目

160 63 9 7000 2021355 2.90

62,210円

1個

20日目

63 40 5 12000 2021357 0.20

52,060円

1個

20日目

50 40 4 13000 2021358 0.20

52,060円

1個

20日目

52 40 4 13000 2021359 0.30

62,210円

1個

20日目

66 40 5 12000 2021360 0.30

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 取付け方法 アーバー 最大切り込み深さ (Ad)(mm) 8

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コピーミル M100シリーズ シェルミル RC1606のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)