コピーミル M100シリーズ スクリューオン

通常単価:
23,360円~
通常出荷日:
20日目

【特長】
・一般的なフェイスミルおよびコピーミル用です。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
12391050400
12391050600
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
最大回転数
(RPM)
Order No. 質量
(kg)

23,360円

1個

20日目

255222200020213750.10

26,690円

1個

20日目

305332000020213760.20

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 取付け方法 センタリングプラグ 最大切り込み深さ (Ad)(mm) 5
クーラント穴

コピーミル M100シリーズ スクリューオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)