連式数取器

連式数取器
通常単価:
3,062円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

・主に人員・物資等の調査に使用される積算計です。
・連式数取器は、台付数取器を連結したもので、2~8連式、10連式の8種類があります。
・より細やかな情報を必要とする場合、各項目に分類した集計等ができます。
・リセットは側面のツマミで全機一度に行います。
・クロームメッキ仕上げ。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

連式数取器:関連画像

型番
H-102M-2
H-102M-3
H-102M-4
H-102M-5
H-102M-6
H-102M-7
H-102M-8
H-102M-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
連数 本体幅
(mm)
突起込本体幅
(mm)
質量
(g)

3,062円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8726272220

4,590円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

117392102310

6,120円

1個

9日目

1484123133410

7,636円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1795154164510

9,165円

1個

9日目

2106185195620

10,686円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2407216226720

12,214円

1個

9日目

2408247257820

15,250円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

333103103201000

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 数取器 桁数(桁) 4

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)