ダイヤルキャリパー G型

ダイヤルキャリパー G型
通常単価:
5,107円~
通常出荷日:
2日目

・携帯用として製品の厚みを簡単にしかもすばやく計れるため、多くの分野で使われています。
・G型は測定端子が平面のため金属盤、紙、ビニール、ゴム等の測定に適しています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ダイヤルキャリパー G型:関連画像

型番
G-10
G-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)

5,107円

1個

2日目

0~10

5,491円

1個

2日目

0~15

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 用途 標準型 表示方式 ダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20 目量・最小表示(mm) 0.05 目盛種類 連続目盛
測定端子(mm) 丸皿型 ダイヤル外径(mm) 50

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)