S型電磁カウンタ[Cタイプ]台置タイプ

S型電磁カウンタ[Cタイプ]台置タイプ
通常単価:
6,530円~
通常出荷日:
9日目

・外部から送られてくる電流の断続パルスにより、電磁石を作動させて1パルス毎に1カウント数字を加算していくカウンタです。
・計数はマイクロスイッチ、リレーあるいは各種のスイッチを併用し遠隔計数ができます。
・Cタイプは全て台置きタイプで、しかも角度を自由に変えることができ大変便利です
。・押ボタンリセットは4桁、5桁、6桁がそろっておりますので、用途に合わせてお選び下さい。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

S型電磁カウンタ[Cタイプ]台置タイプ:関連画像

型番
S-CF5/AC100V
S-CF5/AC200V
S-CF5/DC12V
S-CF5/DC24V
S-CF6/AC100V
S-CF6/AC200V
S-CF6/DC12V
S-CF6/DC24V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
桁数
(桁)
電源電圧
(V)
許容リップル率 消費電力 質量
(g)
材質 接続 耐電圧 許容周囲温度・湿度

6,911円

1個

9日目

5AC100V(標準)/50、60Hz共用-カウント3.8VA-ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

7,049円

1個

9日目

5AC200V(標準)/50、60Hz共用-カウント3.8VA-ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

6,530円

1個

9日目

5DC12V48%以下カウント2.8W-ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

6,530円

1個

9日目

5DC24V(標準)48%以下カウント2.8W-ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

7,569円

1個

9日目

6AC100V(標準)/50、60Hz共用-カウント3.8VA115ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

7,717円

1個

9日目

6AC200V(標準)/50、60Hz共用-カウント3.8VA115ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

7,049円

1個

9日目

6DC12V48%以下カウント2.8W115ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

7,049円

1個

9日目

6DC24V(標準)48%以下カウント2.8W115ABS樹脂はんだ付端子、リード線AC1500V 1分間グレー-10 ~ +40℃(但し氷結しないこと)、85%HR以下

Loading...

  1. 1

基本情報

リセット方式 プッシュ式 計数速度(cpm) 10 数字の大きさ(mm) 黒地に白文字(4.0×2.2)
許容変動率 ±10% 計数 通電・休止比率/1:1 最小通電休止時間 50m sec
定格通電時間 連続 取付タイプ 台置きタイプ

S型電磁カウンタ[Cタイプ]台置タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)