オート長さ計測カウンタ

オート長さ計測カウンタ
通常単価:
28,108円~
通常出荷日:
お見積り

・あらかじめ設定した数値に達すると、内蔵してあるマイクロスイッチが働き、電気操作(自動切断、自動検尺、自動停止等の制御)ができます。
・リセットレバーを押して0復帰させることで繰り返し動作が可能です。
・接点容量:15A、250V AC。
・適用車輪の種類:黒ゴム車(標準品)・白ゴム車・ネオゴム車(耐薬品性用)・ウレタン車(耐摩耗性)・糸用プーリー(V溝車)・鉄車(ローレット加工)。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

オート長さ計測カウンタ:関連画像

型番
PKM3-1-4
PKM3-1-4-2
PKM3-1-5
PKM3-1-5-2
PKM3-10-4
PKM3-10-4-2
PKM3-10-5
PKM3-10-5-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
回転方向 桁数
(桁)
最大速度
(m・分)
最小単位
(mm)
質量
(g)
仕上

28,108円

1個

お見積り

正回転420001000800ライトブルーちりめん

30,852円

1個

お見積り

逆回転420001000800ライトブルーちりめん

30,470円

1個

お見積り

正回転520001000800ライトブルーちりめん

33,716円

1個

お見積り

逆回転520001000800ライトブルーちりめん

28,108円

1個

お見積り

正回転4200100800ライトブルーちりめん

30,852円

1個

お見積り

逆回転4200100800ライトブルーちりめん

30,470円

1個

お見積り

正回転5200100800ライトブルーちりめん

33,716円

1個

お見積り

逆回転5200100800ライトブルーちりめん

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 プッシュ式 取付前後(mm) 47
取付左右(mm) 110 取付穴径(mm) φ5.2 数字の大きさ(mm) 4.5×6.5
最大トルク(N・m) 0.019