機械式ラチェットカウンタ(RS)中型タイプ RS-606-5

機械式ラチェットカウンタ(RS)中型タイプ RS-606-5
通常単価:
6,781円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

・各種機械に連結して往復運動の動作回転数を表示する機械式カウンタ。
・駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字は1進。
・最高計数速度は機種によって500~1000カウント/分。
・リセット(0戻し)はツマミを360°回すことで行います。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

機械式ラチェットカウンタ(RS)中型タイプ RS-606-5:関連画像

型番
RS-606-5
RS-606-5-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
回転方向 質量
(g)
仕上

6,781円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

両軸正回転58ライトブルーちりめん

6,922円

1個

9日目

両軸逆回転97ライトブルーちりめん

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 プッシュ式 計数速度(cpm) 600
取付前後(mm) 62 取付左右(mm) 52 取付穴径(mm) φ4.5
桁数(桁) 5 主軸の高さ(mm) 16 主軸の外径(mm) φ6.0
数字の大きさ(mm) 4.5×6.5 最大トルク(N・m) 0.098

機械式ラチェットカウンタ(RS)中型タイプ RS-606-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)