片頭トルクス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片頭トルクス 剛彩ビット(5本組) No.GS5P

通常単価:
1,669円~
通常出荷日:
6日目

片頭タイプのトルクスネジ用ドライバービット。
【特長】
・T10HからT30Hまでのサイズの5本組。
・タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。
・全長150mmのロングサイズあり。
・カラーで色分け。ビットが選びやすい。
・マグネット入り。
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
【用途】
・トルクスネジ専用。

基本スペック

  • 先端タイプ
    その他
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 単品・セット品
    セット品
  • ビット入数
    5
  • 刃先マグネット機能有無
  • 詳細タイプ
    先端タイプ:トルクス
  • 刃先サイズ(mm)
    T10H 外径2.72、T15H 外径3.26、T20H 外径3.84、T25H 外径4.4、T30H 外径5.49

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 65
  • 150
  • 解除
内容明細

絞り込み

  • トルクス剛彩ビット T10H×65、T15H×65、T20H×65、T25H×65、T30H×65…各1本
  • トルクス剛彩ビット T10H×150、T15H×150、T20H×150、T25H×150、T30H×150…各1本
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4907587337146
  • 4907587337221
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
65
トルクス剛彩ビット T10H×65、T15H×65、T20H×65、T25H×65、T30H×65…各1本
4907587337146

6日目

1,669

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 485614
通常出荷日 6日目
通常単価 1,669

スペック

  • 先端タイプ
    その他
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    65
  • 単品・セット品
    セット品
  • ビット入数
    5
  • 刃先マグネット機能有無
  • 詳細タイプ
    先端タイプ:トルクス
  • 刃先サイズ(mm)
    T10H 外径2.72、T15H 外径3.26、T20H 外径3.84、T25H 外径4.4、T30H 外径5.49
  • 内容明細
    トルクス剛彩ビット T10H×65、T15H×65、T20H×65、T25H×65、T30H×65…各1本
  • JANコード
    4907587337146
  • サイズ(mm)
    個装サイズ160×70×8
150
トルクス剛彩ビット T10H×150、T15H×150、T20H×150、T25H×150、T30H×150…各1本
4907587337221

6日目

2,294

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 485622
通常出荷日 6日目
通常単価 2,294

スペック

  • 先端タイプ
    その他
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    150
  • 単品・セット品
    セット品
  • ビット入数
    5
  • 刃先マグネット機能有無
  • 詳細タイプ
    先端タイプ:トルクス
  • 刃先サイズ(mm)
    T10H 外径2.72、T15H 外径3.26、T20H 外径3.84、T25H 外径4.4、T30H 外径5.49
  • 内容明細
    トルクス剛彩ビット T10H×150、T15H×150、T20H×150、T25H×150、T30H×150…各1本
  • JANコード
    4907587337221
  • サイズ(mm)
    個装サイズ180×70×8

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

トルクス剛彩ビット(5本組)の仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

注意事項

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招く為、改造しないでください。
品番No.セット内容台紙サイズ
(mm)
GS5P-33T10H×65 1本160×70×8
T15H×65 1本
T20H×65 1本
T25H×65 1本
T30H×65 1本
GS5P-34T10H×150 1本180×70×8
T15H×150 1本
T20H×150 1本
T25H×150 1本
T30H×150 1本
先端サイズ見分け表
先端AφDLネジ径
T10H2.723.0215M3
T15H3.263.5615M3.5
T20H3.844.1415M4
T25H黄緑4.404.7015M5
T30H5.495.7923M6

製品の画像

型番:485614(GS5P-33)

型番:485614(GS5P-33)

型番:485622(GS5P-34 )

型番:485622(GS5P-34 )


商品担当おすすめ

片手ハンマー 画像

片手ハンマー

ミスミ

2種のヘッドを保有した片手ハンマーです。DIYから簡単な工場内作業までご利用できます。刻印、マーク、ポンチの打ち込みにも便利です。

ペンチ 画像

ペンチ

ミスミ

手になじむフィット感のあるグリップが特長で、曲げる・つかむ・つまむ・ひっぱる等の作業に最適です。

精密ドライバーセット 画像

精密ドライバーセット

ミスミ

コスト重視の方に精密ドライバーセットです。ポケットサイズで持ち運びが簡単です。精密機器などの組み立て・分解・修理作業に便利です。

片頭トルクス 剛彩ビット(5本組) No.GS5Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)