サクラクレパス ソリッドマーカー極太

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ソリッドマーカー極太

通常単価:
654
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・書きやすく便利
・ボタ落ちがありません。
・ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
・筆やとき皿の後始末の必要がありません。
・上向きでも書けます。
・ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
・作業性が良好です。
・ケント紙、色画用紙にも書けます。
・後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
・鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。
・建築資材、工業資材へのマークチェック用。
・屋外用備品へのマーク、名前書き。
・塗装の剥離、キズの補修。(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
・ボルト、タッピングマーク。
・タイヤ、ホイールへのマーク記入。

基本スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    140×φ26
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
インク色

絞り込み

  • イエロー
  • ブラック
  • ホワイト
  • レッド
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • あか
  • きいろ
  • くろ
  • しろ
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881188046
  • 4901881188053
  • 4901881188060
  • 4901881188077
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
イエロー
きいろ
4901881188046

1日目

654

SC-L-3
型番 : SC-L-3
通常出荷日 1日目
通常単価 654
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インク色
    イエロー
  • 詳細インク色
    きいろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    140×φ26
  • JANコード
    4901881188046
  • 材質
    軸・キャップ:PP
  • 質量(g)
    57
1本
レッド
あか
4901881188053

5日目

654

この商品は10個からご注文いただけます。

SC-L-19
型番 : SC-L-19
通常出荷日 5日目
通常単価 654
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インク色
    レッド
  • 詳細インク色
    あか
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    140×φ26
  • JANコード
    4901881188053
  • 材質
    軸・キャップ:PP
  • 質量(g)
    57
1本
ブラック
くろ
4901881188060

5日目

654

この商品は10個からご注文いただけます。

SC-L-49
型番 : SC-L-49
通常出荷日 5日目
通常単価 654
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インク色
    ブラック
  • 詳細インク色
    くろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    140×φ26
  • JANコード
    4901881188060
  • 材質
    軸・キャップ:PP
  • 質量(g)
    57
1本
ホワイト
しろ
4901881188077

1日目

654

SC-L-50
型番 : SC-L-50
通常出荷日 1日目
通常単価 654
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インク色
    ホワイト
  • 詳細インク色
    しろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    140×φ26
  • JANコード
    4901881188077
  • 材質
    軸・キャップ:PP
  • 質量(g)
    57

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ソリッドマーカー極太のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)