サクラクレパス カラ-インキ補充用 25ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス カラ-インキ補充用 25ml

通常単価:
225
通常出荷日:
5日目

基本スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    75
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
インク色

絞り込み

  • ブラック
  • レッド
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • あか
  • くろ
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881184741
  • 4901881184789
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
レッド
あか
4901881184741

5日目

225

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HCK-19
通常出荷日 5日目
通常単価 225
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インク色
    レッド
  • 詳細インク色
    あか
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    75
  • JANコード
    4901881184741
  • 材質
    容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
  • 質量(g)
    77
1本
ブラック
くろ
4901881184789

5日目

225

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HCK-49
通常出荷日 5日目
通常単価 225
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性マーカー
  • インク色
    ブラック
  • 詳細インク色
    くろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    75
  • JANコード
    4901881184789
  • 材質
    容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
  • 質量(g)
    77

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス カラ-インキ補充用 25mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)