サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05

通常単価:
164
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・写真、ポストカード、イラスト描きに。
・コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。
・速乾性、極細ペンです。
・アルコール系インキを使用しています。(特許登録済)

基本スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
インク色

絞り込み

  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • あお
  • あか
  • くろ
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881810435
  • 4901881810442
  • 4901881810459
  • 4901881810466
  • 4901881810473
  • 4901881810480
  • 4901881810497
  • 4901881810503
  • 4901881810510
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
レッド
あか
4901881810442

1日目

164

EOK01-19
型番 : EOK01-19
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    レッド
  • 詳細インク色
    あか
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810442
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
ブルー
あお
4901881810459

1日目

164

EOK01-36
型番 : EOK01-36
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    ブルー
  • 詳細インク色
    あお
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810459
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
ブラック
くろ
4901881810435

1日目

164

EOK01-49
型番 : EOK01-49
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    ブラック
  • 詳細インク色
    くろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810435
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
レッド
あか
4901881810473

1日目

164

EOK03-19
型番 : EOK03-19
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    レッド
  • 詳細インク色
    あか
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810473
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
ブルー
あお
4901881810480

1日目

164

EOK03-36
型番 : EOK03-36
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    ブルー
  • 詳細インク色
    あお
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810480
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
ブラック
くろ
4901881810466

1日目

164

EOK03-49
型番 : EOK03-49
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    ブラック
  • 詳細インク色
    くろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810466
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
レッド
あか
4901881810503

6日目

164

EOK05-19
型番 : EOK05-19
通常出荷日 6日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    レッド
  • 詳細インク色
    あか
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810503
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
ブルー
あお
4901881810510

5日目

164

この商品は10個からご注文いただけます。

EOK05-36
型番 : EOK05-36
通常出荷日 5日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    ブルー
  • 詳細インク色
    あお
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810510
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9
1本
ブラック
くろ
4901881810497

1日目

164

EOK05-49
型番 : EOK05-49
通常出荷日 1日目
通常単価 164
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    油性サインペン
  • インク色
    ブラック
  • 詳細インク色
    くろ
  • インキ
    油性アルコール系染料
  • サイズ(mm)
    135×φ10.5
  • JANコード
    4901881810497
  • 材質
    軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
  • 質量(g)
    9

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)