サクラクレパス ボールサイン ノック用レフィル 04/05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサイン ノック用レフィル 04/05

通常単価:
68
通常出荷日:
5日目~

基本スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • インキ
    水性顔料
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
ボール径(mm)

絞り込み

  • 0.4以下
  • 0.5
  • 解除
インク色

絞り込み

  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
  • ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • ブラック
  • ブルーブラック
  • レッド
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881210846
  • 4901881210853
  • 4901881210860
  • 4901881210877
  • 4901881210884
  • 4901881210891
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
0.4以下
レッド
ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
レッド
4901881210853

5日目

68

この商品は10個からご注文いただけます。

R-GBP04-19
型番 : R-GBP04-19
通常出荷日 5日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • インク色
    レッド
  • 詳細タイプ
    ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
  • 詳細インク色
    レッド
  • インキ
    水性顔料
  • JANコード
    4901881210853
  • 質量(g)
    2
1本
0.4以下
ブルー
ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
ブルーブラック
4901881210860

お見積り

68

R-GBP04-43
型番 : R-GBP04-43
通常出荷日 お見積り
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • インク色
    ブルー
  • 詳細タイプ
    ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
  • 詳細インク色
    ブルーブラック
  • インキ
    水性顔料
  • JANコード
    4901881210860
  • 質量(g)
    2
1本
0.4以下
ブラック
ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
ブラック
4901881210846

お見積り

68

R-GBP04-49
型番 : R-GBP04-49
通常出荷日 お見積り
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • インク色
    ブラック
  • 詳細タイプ
    ボールサインノック04(GBR154)用レフィル
  • 詳細インク色
    ブラック
  • インキ
    水性顔料
  • JANコード
    4901881210846
  • 質量(g)
    2
1本
0.5
レッド
ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
レッド
4901881210884

5日目

68

この商品は10個からご注文いただけます。

R-GBP05-19
型番 : R-GBP05-19
通常出荷日 5日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • ボール径(mm)
    0.5
  • インク色
    レッド
  • 詳細タイプ
    ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
  • 詳細インク色
    レッド
  • インキ
    水性顔料
  • JANコード
    4901881210884
  • 質量(g)
    2
1本
0.5
ブルー
ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
ブルーブラック
4901881210891

5日目

68

この商品は10個からご注文いただけます。

R-GBP05-43
型番 : R-GBP05-43
通常出荷日 5日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • ボール径(mm)
    0.5
  • インク色
    ブルー
  • 詳細タイプ
    ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
  • 詳細インク色
    ブルーブラック
  • インキ
    水性顔料
  • JANコード
    4901881210891
  • 質量(g)
    2
1本
0.5
ブラック
ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
ブラック
4901881210877

6日目

68

R-GBP05-49
型番 : R-GBP05-49
通常出荷日 6日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    替え芯
  • ボール径(mm)
    0.5
  • インク色
    ブラック
  • 詳細タイプ
    ボールサインノック05(GBR155)用レフィル
  • 詳細インク色
    ブラック
  • インキ
    水性顔料
  • JANコード
    4901881210877
  • 質量(g)
    2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサイン ノック用レフィル 04/05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)