ボールサインプレミアム4*1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールサインプレミアム4*1

通常単価:
1,634
通常出荷日:
5日目

【特長】
・全身一色、際立つ存在感
・金属製グリップによる低重心設計

基本スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • インク色
    複数
  • 詳細インク色
    黒、赤、青、緑
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    145×φ12
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
本体色

絞り込み

  • シルバー
  • ブラック
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • シルバー
  • ブラック
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881216862
  • 4901881216930
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
ブラック
ブラック
4901881216862

5日目

1,634

この商品は5個からご注文いただけます。

GB4M2004-49
型番 : GB4M2004-49
通常出荷日 5日目
通常単価 1,634
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブラック
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    ブラック
  • 詳細インク色
    黒、赤、青、緑
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    145×φ12
  • JANコード
    4901881216862
  • 質量(g)
    33
1本
シルバー
シルバー
4901881216930

5日目

1,634

この商品は5個からご注文いただけます。

GB4M2004-53
型番 : GB4M2004-53
通常出荷日 5日目
通常単価 1,634
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    シルバー
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    シルバー
  • 詳細インク色
    黒、赤、青、緑
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    145×φ12
  • JANコード
    4901881216930
  • 質量(g)
    33

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ボールサインプレミアム4*1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)