サクラクレパス ボールサイン ラグジェ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサイン ラグジェ

通常単価:
102円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・ゴージャスなゴールドにカラフルな色枠のふちどり効果!
・はがき、カードにきらきら豪華なイラストが描けます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • インキ
    水性顔料

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 1セット(5色)
  • 解除
本体色

絞り込み

  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブラック
  • ブルー
  • 複数
  • 解除
インク色

絞り込み

  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブラック
  • ブルー
  • 複数
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • ゴールドグリーン
  • ゴールドピンク
  • ゴールドピンク、ゴールドラベンダー、ゴールドグリーン、ゴールドブルー、ゴールドブラック
  • ゴールドブラック
  • ゴールドブルー
  • ゴールドラベンダー
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • ゴールドグリーン
  • ゴールドピンク
  • ゴールドピンク、ゴールドラベンダー、ゴールドグリーン、ゴールドブルー、ゴールドブラック
  • ゴールドブラック
  • ゴールドブルー
  • ゴールドラベンダー
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 153×φ9.5
  • 200×70×10
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(5色)
複数
複数
ゴールドピンク、ゴールドラベンダー、ゴールドグリーン、ゴールドブルー、ゴールドブラック
ゴールドピンク、ゴールドラベンダー、ゴールドグリーン、ゴールドブルー、ゴールドブラック
200×70×10

5日目

477

この商品は5個からご注文いただけます。

PGB5HG-P
型番 : PGB5HG-P
通常出荷日 5日目
通常単価 477
内容量 1セット(5色)

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • 本体色
    複数
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    ゴールドピンク、ゴールドラベンダー、ゴールドグリーン、ゴールドブルー、ゴールドブラック
  • 詳細インク色
    ゴールドピンク、ゴールドラベンダー、ゴールドグリーン、ゴールドブルー、ゴールドブラック
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    200×70×10
  • JANコード
    4901881140464
  • 質量(g)
    41
1本
ピンク
ピンク
ゴールドピンク
ゴールドピンク
153×φ9.5

1日目

102

PGB-651
型番 : PGB-651
通常出荷日 1日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    ゴールドピンク
  • 詳細インク色
    ゴールドピンク
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881140402
  • 質量(g)
    8
1本
パープル
パープル
ゴールドラベンダー
ゴールドラベンダー
153×φ9.5

1日目

102

PGB-652
型番 : PGB-652
通常出荷日 1日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • 本体色
    パープル
  • インク色
    パープル
  • 詳細本体色
    ゴールドラベンダー
  • 詳細インク色
    ゴールドラベンダー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881140419
  • 質量(g)
    8
1本
グリーン
グリーン
ゴールドグリーン
ゴールドグリーン
153×φ9.5

5日目

102

PGB-653
型番 : PGB-653
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    ゴールドグリーン
  • 詳細インク色
    ゴールドグリーン
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881140426
  • 質量(g)
    8
1本
ブルー
ブルー
ゴールドブルー
ゴールドブルー
153×φ9.5

5日目

102

PGB-654
型番 : PGB-654
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    ゴールドブルー
  • 詳細インク色
    ゴールドブルー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881140433
  • 質量(g)
    8
1本
ブラック
ブラック
ゴールドブラック
ゴールドブラック
153×φ9.5

1日目

102

PGB-655
型番 : PGB-655
通常出荷日 1日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    1
  • 本体色
    ブラック
  • インク色
    ブラック
  • 詳細本体色
    ゴールドブラック
  • 詳細インク色
    ゴールドブラック
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881140440
  • 質量(g)
    8

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサイン ラグジェのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)