サクラクレパス ボールサイン80極細

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサイン80極細

通常単価:
68
通常出荷日:
5日目

【特長】
・なめらかな書き味
・カスレ、途切れなし
・水に流れず、色あせなし
・ボタ落ちがなく、色鮮やか
・強いペン先、カーボン複写OK!
・残量のわかる透明ボディ

基本スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
本体色

絞り込み

  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 解除
インク色

絞り込み

  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • ブラック
  • レッド
  • ロイヤルブルー
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • ブラック
  • レッド
  • ロイヤルブルー
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881872297
  • 4901881872303
  • 4901881872310
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
レッド
レッド
レッド
レッド
4901881872303

5日目

68

PGB04-19
型番 : PGB04-19
通常出荷日 5日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    レッド
  • インク色
    レッド
  • 詳細本体色
    レッド
  • 詳細インク色
    レッド
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881872303
  • 質量(g)
    8
1本
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
4901881872297

5日目

68

この商品は10個からご注文いただけます。

PGB04-49
型番 : PGB04-49
通常出荷日 5日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブラック
  • インク色
    ブラック
  • 詳細本体色
    ブラック
  • 詳細インク色
    ブラック
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881872297
  • 質量(g)
    8
1本
ブルー
ブルー
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
4901881872310

5日目

68

PGB04-138
型番 : PGB04-138
通常出荷日 5日目
通常単価 68
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    ロイヤルブルー
  • 詳細インク色
    ロイヤルブルー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    153×φ9.5
  • JANコード
    4901881872310
  • 質量(g)
    8

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサイン80極細のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)