サクラクレパス ボールサインノック パステルカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサインノック パステルカラー

通常単価:
120
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・写真や濃い色の紙にもくっきり書ける

基本スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
本体色

絞り込み

  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブルー
  • ホワイト
  • 解除
インク色

絞り込み

  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブルー
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • パステルグリーン
  • パステルパープル
  • パステルピンク
  • パステルブルー
  • ホワイト
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • パステルグリーン
  • パステルパープル
  • パステルピンク
  • パステルブルー
  • ホワイト
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881210600
  • 4901881210617
  • 4901881210624
  • 4901881210631
  • 4901881210648
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
ホワイト
-
ホワイト
ホワイト
4901881210600

1日目

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-50
型番 : GBR156-50
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ホワイト
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    ホワイト
  • 詳細インク色
    ホワイト
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210600
  • 質量(g)
    8
1本
ピンク
ピンク
パステルピンク
パステルピンク
4901881210617

6日目

120

GBR156-920
型番 : GBR156-920
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    パステルピンク
  • 詳細インク色
    パステルピンク
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210617
  • 質量(g)
    8
1本
パープル
パープル
パステルパープル
パステルパープル
4901881210624

6日目

120

GBR156-924
型番 : GBR156-924
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    パープル
  • インク色
    パープル
  • 詳細本体色
    パステルパープル
  • 詳細インク色
    パステルパープル
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210624
  • 質量(g)
    8
1本
グリーン
グリーン
パステルグリーン
パステルグリーン
4901881210631

6日目

120

GBR156-929
型番 : GBR156-929
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    パステルグリーン
  • 詳細インク色
    パステルグリーン
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210631
  • 質量(g)
    8
1本
ブルー
ブルー
パステルブルー
パステルブルー
4901881210648

6日目

120

GBR156-936
型番 : GBR156-936
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    パステルブルー
  • 詳細インク色
    パステルブルー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210648
  • 質量(g)
    8

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサインノック パステルカラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)