サクラクレパス ボールサインノック 04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサインノック 04

通常単価:
120円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・インキが見えて持ちやすい透明グリップ
・きれいが長つづきするカラーレフィル
・収納しやすい小さめグリップ
・手帳やノートへの細かい文字書きに

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 1セット(10色)
  • 解除
本体色

絞り込み

  • イエロー
  • オレンジ
  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブラウン
  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 複数
  • 解除
インク色

絞り込み

  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 複数
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • アクアブルー
  • イエロー
  • グリーン
  • チェリーピンク
  • バイオレット
  • ピンク
  • ブラウンブラック
  • ブラック
  • ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラウンブラック、ピンク、バイオレット、アクアブルー
  • ブルー
  • ブルーブラック
  • ライムグリーン
  • レッド
  • レッドオレンジ
  • ローズピンク
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • アクアブルー
  • イエロー
  • グリーン
  • チェリーピンク
  • バイオレット
  • ピンク
  • ブラウンブラック
  • ブラック
  • ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラウンブラック、ピンク、バイオレット、アクアブルー
  • ブルー
  • ブルーブラック
  • ライムグリーン
  • レッド
  • レッドオレンジ
  • ローズピンク
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 138×φ10
  • 145×105×12
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
イエロー
-
イエロー
イエロー
138×φ10

6日目

120

GBR154-3
型番 : GBR154-3
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    イエロー
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    イエロー
  • 詳細インク色
    イエロー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210242
  • 質量(g)
    8
1本
オレンジ
レッド
レッドオレンジ
レッドオレンジ
138×φ10

お見積り

120

GBR154-6
型番 : GBR154-6
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    オレンジ
  • インク色
    レッド
  • 詳細本体色
    レッドオレンジ
  • 詳細インク色
    レッドオレンジ
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210266
  • 質量(g)
    8
1セット(10色)
複数
複数
ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラウンブラック、ピンク、バイオレット、アクアブルー
ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラウンブラック、ピンク、バイオレット、アクアブルー
145×105×12

5日目

1,192

この商品は5個からご注文いただけます。

GBR154-10
型番 : GBR154-10
通常出荷日 5日目
通常単価 1,192
内容量 1セット(10色)

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    複数
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラウンブラック、ピンク、バイオレット、アクアブルー
  • 詳細インク色
    ブラック、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ブラウンブラック、ピンク、バイオレット、アクアブルー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    145×105×12
  • JANコード
    4901881210761
  • 質量(g)
    95
1本
ブラウン
ブラック
ブラウンブラック
ブラウンブラック
138×φ10

6日目

120

GBR154-17
型番 : GBR154-17
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブラウン
  • インク色
    ブラック
  • 詳細本体色
    ブラウンブラック
  • 詳細インク色
    ブラウンブラック
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210273
  • 質量(g)
    8
1本
レッド
レッド
レッド
レッド
138×φ10

1日目

120

GBR154-19
型番 : GBR154-19
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    レッド
  • インク色
    レッド
  • 詳細本体色
    レッド
  • 詳細インク色
    レッド
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210204
  • 質量(g)
    8
1本
ピンク
ピンク
ピンク
ピンク
138×φ10

6日目

120

GBR154-20
型番 : GBR154-20
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    ピンク
  • 詳細インク色
    ピンク
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210280
  • 質量(g)
    8
1本
ピンク
ピンク
ローズピンク
ローズピンク
138×φ10

1日目

120

GBR154-21
型番 : GBR154-21
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    ローズピンク
  • 詳細インク色
    ローズピンク
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210297
  • 質量(g)
    8
1本
パープル
パープル
バイオレット
バイオレット
138×φ10

1日目

120

GBR154-24
型番 : GBR154-24
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    パープル
  • インク色
    パープル
  • 詳細本体色
    バイオレット
  • 詳細インク色
    バイオレット
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210303
  • 質量(g)
    8
1本
グリーン
グリーン
ライムグリーン
ライムグリーン
138×φ10

6日目

120

GBR154-27
型番 : GBR154-27
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    ライムグリーン
  • 詳細インク色
    ライムグリーン
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210310
  • 質量(g)
    8
1本
グリーン
グリーン
グリーン
グリーン
138×φ10

1日目

120

GBR154-29
型番 : GBR154-29
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    グリーン
  • 詳細インク色
    グリーン
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210235
  • 質量(g)
    8
1本
ブルー
ブルー
ブルー
ブルー
138×φ10

1日目

120

GBR154-36
型番 : GBR154-36
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    ブルー
  • 詳細インク色
    ブルー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210211
  • 質量(g)
    8
1本
ブルー
ブルー
ブルーブラック
ブルーブラック
138×φ10

1日目

120

GBR154-43
型番 : GBR154-43
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    ブルーブラック
  • 詳細インク色
    ブルーブラック
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210228
  • 質量(g)
    8
1本
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
138×φ10

1日目

120

GBR154-49
型番 : GBR154-49
通常出荷日 1日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブラック
  • インク色
    ブラック
  • 詳細本体色
    ブラック
  • 詳細インク色
    ブラック
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210198
  • 質量(g)
    8
1本
ピンク
ピンク
チェリーピンク
チェリーピンク
138×φ10

お見積り

120

GBR154-122
型番 : GBR154-122
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    チェリーピンク
  • 詳細インク色
    チェリーピンク
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210327
  • 質量(g)
    8
1本
ブルー
ブルー
アクアブルー
アクアブルー
138×φ10

6日目

120

GBR154-125
型番 : GBR154-125
通常出荷日 6日目
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    アクアブルー
  • 詳細インク色
    アクアブルー
  • インキ
    水性顔料
  • サイズ(mm)
    138×φ10
  • JANコード
    4901881210334
  • 質量(g)
    8

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサインノック 04のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)