サクラクレパス ボールサインプレミアム2*1 フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサインプレミアム2*1 フック

通常単価:
2,452
通常出荷日:
5日目

【特長】
・フルメタルの重厚感
・上品で重厚感のある金属製ボディ
・細かく、あざやかに書ける

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
本体色

絞り込み

  • シルバー
  • ブラック
  • ブルー
  • レッド
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • シルバー
  • ネイビー
  • ブラック
  • レッド
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881217005
  • 4901881217012
  • 4901881217029
  • 4901881217036
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
レッド
レッド
4901881217036

5日目

2,452

この商品は5個からご注文いただけます。

GB2M3004-P-19
型番 : GB2M3004-P-19
通常出荷日 5日目
通常単価 2,452
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    レッド
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    レッド
  • 詳細インク色
    黒、赤
  • サイズ(mm)
    166+22×41×21
  • JANコード
    4901881217036
  • 質量(g)
    50
1本
ブルー
ネイビー
4901881217029

5日目

2,452

この商品は5個からご注文いただけます。

GB2M3004-P-38
型番 : GB2M3004-P-38
通常出荷日 5日目
通常単価 2,452
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    ネイビー
  • 詳細インク色
    黒、赤
  • サイズ(mm)
    166+22×41×21
  • JANコード
    4901881217029
  • 質量(g)
    50
1本
ブラック
ブラック
4901881217005

5日目

2,452

この商品は5個からご注文いただけます。

GB2M3004-P-49
型番 : GB2M3004-P-49
通常出荷日 5日目
通常単価 2,452
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    ブラック
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    ブラック
  • 詳細インク色
    黒、赤
  • サイズ(mm)
    166+22×41×21
  • JANコード
    4901881217005
  • 質量(g)
    50
1本
シルバー
シルバー
4901881217012

5日目

2,452

この商品は5個からご注文いただけます。

GB2M3004-P-53
型番 : GB2M3004-P-53
通常出荷日 5日目
通常単価 2,452
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    複合ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.4以下
  • 本体色
    シルバー
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    シルバー
  • 詳細インク色
    黒、赤
  • サイズ(mm)
    166+22×41×21
  • JANコード
    4901881217012
  • 質量(g)
    50

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサインプレミアム2*1 フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)