サクラクレパス ボールサイン スフレフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサイン スフレフック

通常単価:
102円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・紙以外のアイテムにも描けます。
・ふわっと浮き立つスフレのようなやさしい感覚の筆跡です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 1セット(5色)
  • 解除
本体色

絞り込み

  • イエロー
  • オレンジ
  • グリーン
  • グレー
  • パープル
  • ピンク
  • ブルー
  • ホワイト
  • 複数
  • 解除
インク色

絞り込み

  • オレンジ
  • グリーン
  • パープル
  • ピンク
  • ブルー
  • 複数
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • スフレイエロー
  • スフレオレンジ
  • スフレグリーン
  • スフレグレー
  • スフレパープル
  • スフレピンク
  • スフレピンク、スフレオレンジ、スフレイエロー、スフレグリーン、スフレブルー
  • スフレブルー
  • スフレホワイト
  • スフレライトオレンジ
  • スフレライトグリーン
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • スフレイエロー
  • スフレオレンジ
  • スフレグリーン
  • スフレグレー
  • スフレパープル
  • スフレピンク
  • スフレピンク、スフレオレンジ、スフレイエロー、スフレグリーン、スフレブルー
  • スフレブルー
  • スフレホワイト
  • スフレライトオレンジ
  • スフレライトグリーン
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 200×40×10
  • 200×70×10
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(5色)
複数
複数
スフレピンク、スフレオレンジ、スフレイエロー、スフレグリーン、スフレブルー
スフレピンク、スフレオレンジ、スフレイエロー、スフレグリーン、スフレブルー
200×70×10

5日目

477

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : PGB5V-P
通常出荷日 5日目
通常単価 477
内容量 1セット(5色)

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    複数
  • インク色
    複数
  • 詳細本体色
    スフレピンク、スフレオレンジ、スフレイエロー、スフレグリーン、スフレブルー
  • 詳細インク色
    スフレピンク、スフレオレンジ、スフレイエロー、スフレグリーン、スフレブルー
  • サイズ(mm)
    200×70×10
  • JANコード
    4901881120602
  • 質量(g)
    41
1本
イエロー
-
スフレイエロー
スフレイエロー
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-903
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    イエロー
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    スフレイエロー
  • 詳細インク色
    スフレイエロー
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120497
  • 質量(g)
    9
1本
オレンジ
オレンジ
スフレオレンジ
スフレオレンジ
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-905
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    オレンジ
  • インク色
    オレンジ
  • 詳細本体色
    スフレオレンジ
  • 詳細インク色
    スフレオレンジ
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120503
  • 質量(g)
    9
1本
オレンジ
オレンジ
スフレライトオレンジ
スフレライトオレンジ
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-907
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    オレンジ
  • インク色
    オレンジ
  • 詳細本体色
    スフレライトオレンジ
  • 詳細インク色
    スフレライトオレンジ
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120510
  • 質量(g)
    9
1本
ピンク
ピンク
スフレピンク
スフレピンク
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-920
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    スフレピンク
  • 詳細インク色
    スフレピンク
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120527
  • 質量(g)
    9
1本
パープル
パープル
スフレパープル
スフレパープル
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-924
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    パープル
  • インク色
    パープル
  • 詳細本体色
    スフレパープル
  • 詳細インク色
    スフレパープル
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120534
  • 質量(g)
    9
1本
グリーン
グリーン
スフレライトグリーン
スフレライトグリーン
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-927
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    スフレライトグリーン
  • 詳細インク色
    スフレライトグリーン
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120541
  • 質量(g)
    9
1本
グリーン
グリーン
スフレグリーン
スフレグリーン
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-929
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    スフレグリーン
  • 詳細インク色
    スフレグリーン
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120558
  • 質量(g)
    9
1本
ブルー
ブルー
スフレブルー
スフレブルー
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-936
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    スフレブルー
  • 詳細インク色
    スフレブルー
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120565
  • 質量(g)
    9
1本
グレー
-
スフレグレー
スフレグレー
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-944
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    グレー
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    スフレグレー
  • 詳細インク色
    スフレグレー
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120572
  • 質量(g)
    9
1本
ホワイト
-
スフレホワイト
スフレホワイト
200×40×10

5日目

102

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : PGB-SP-950
通常出荷日 5日目
通常単価 102
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.8
  • 本体色
    ホワイト
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    スフレホワイト
  • 詳細インク色
    スフレホワイト
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881120589
  • 質量(g)
    9

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサイン スフレフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)