サクラクレパス ボールサインノックメタリックカラー フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサインノックメタリックカラー フック

通常単価:
120
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・インキが見えて持ちやすい透明グリップ
・きれいが長つづきするカラーレフィル
・収納しやすい小さめグリップ
・写真や濃い色の紙にもくっきり書ける

基本スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
本体色

絞り込み

  • グリーン
  • ゴールド
  • シルバー
  • ピンク
  • ブルー
  • 解除
インク色

絞り込み

  • グリーン
  • ピンク
  • ブルー
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • ゴールド
  • シルバー
  • メタリックグリーン
  • メタリックピンク
  • メタリックブルー
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • ゴールド
  • シルバー
  • メタリックグリーン
  • メタリックピンク
  • メタリックブルー
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881212581
  • 4901881212598
  • 4901881212604
  • 4901881212611
  • 4901881212628
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
ゴールド
-
ゴールド
ゴールド
4901881212581

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-51
型番 : GBR156-P-51
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ゴールド
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    ゴールド
  • 詳細インク色
    ゴールド
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212581
  • 質量(g)
    9
1本
シルバー
-
シルバー
シルバー
4901881212598

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-53
型番 : GBR156-P-53
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    シルバー
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    シルバー
  • 詳細インク色
    シルバー
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212598
  • 質量(g)
    9
1本
ピンク
ピンク
メタリックピンク
メタリックピンク
4901881212604

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-520
型番 : GBR156-P-520
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    メタリックピンク
  • 詳細インク色
    メタリックピンク
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212604
  • 質量(g)
    9
1本
グリーン
グリーン
メタリックグリーン
メタリックグリーン
4901881212611

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-529
型番 : GBR156-P-529
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    メタリックグリーン
  • 詳細インク色
    メタリックグリーン
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212611
  • 質量(g)
    9
1本
ブルー
ブルー
メタリックブルー
メタリックブルー
4901881212628

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-536
型番 : GBR156-P-536
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ブルー
  • インク色
    ブルー
  • 詳細本体色
    メタリックブルー
  • 詳細インク色
    メタリックブルー
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212628
  • 質量(g)
    9

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサインノックメタリックカラー フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)