サクラクレパス ボールサインノックネオンカラー フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクラクレパス ボールサインノックネオンカラー フック

通常単価:
120
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・インキが見えて持ちやすい透明グリップ
・きれいが長つづきするカラーレフィル
・収納しやすい小さめグリップ
・写真や濃い色の紙にもくっきり書ける

基本スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
本体色

絞り込み

  • イエロー
  • オレンジ
  • グリーン
  • ピンク
  • レッド
  • 解除
インク色

絞り込み

  • オレンジ
  • グリーン
  • ピンク
  • レッド
  • 解除
詳細本体色

絞り込み

  • ネオンイエロー
  • ネオンオレンジ
  • ネオングリーン
  • ネオンピンク
  • ネオンレッド
  • 解除
詳細インク色

絞り込み

  • ネオンイエロー
  • ネオンオレンジ
  • ネオングリーン
  • ネオンピンク
  • ネオンレッド
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901881212635
  • 4901881212642
  • 4901881212659
  • 4901881212666
  • 4901881212673
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
イエロー
-
ネオンイエロー
ネオンイエロー
4901881212635

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-403
型番 : GBR156-P-403
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    イエロー
  • インク色
    -
  • 詳細本体色
    ネオンイエロー
  • 詳細インク色
    ネオンイエロー
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212635
  • 質量(g)
    9
1本
オレンジ
オレンジ
ネオンオレンジ
ネオンオレンジ
4901881212642

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-405
型番 : GBR156-P-405
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    オレンジ
  • インク色
    オレンジ
  • 詳細本体色
    ネオンオレンジ
  • 詳細インク色
    ネオンオレンジ
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212642
  • 質量(g)
    9
1本
レッド
レッド
ネオンレッド
ネオンレッド
4901881212659

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-418
型番 : GBR156-P-418
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    レッド
  • インク色
    レッド
  • 詳細本体色
    ネオンレッド
  • 詳細インク色
    ネオンレッド
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212659
  • 質量(g)
    9
1本
ピンク
ピンク
ネオンピンク
ネオンピンク
4901881212666

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-420
型番 : GBR156-P-420
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    ピンク
  • インク色
    ピンク
  • 詳細本体色
    ネオンピンク
  • 詳細インク色
    ネオンピンク
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212666
  • 質量(g)
    9
1本
グリーン
グリーン
ネオングリーン
ネオングリーン
4901881212673

お見積り

120

この商品は10個からご注文いただけます。

GBR156-P-427
型番 : GBR156-P-427
通常出荷日 お見積り
通常単価 120
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径(mm)
    0.6
  • 本体色
    グリーン
  • インク色
    グリーン
  • 詳細本体色
    ネオングリーン
  • 詳細インク色
    ネオングリーン
  • サイズ(mm)
    200×40×10
  • JANコード
    4901881212673
  • 質量(g)
    9

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

サクラクレパス ボールサインノックネオンカラー フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)