(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクスプローラーケース ダイヤル錠 IEXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクスプローラーケース ダイヤル錠 IEXシリーズ

通常単価:
2,051
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・エクスプローラーケース専用の3桁のダイヤル錠です。
・IEX-4820□□より外形サイズが小さい機種に使用できます。
・ケースの型に合う形状のため、揺れずに固定されます。(特許取得品)
・エクスプローラーケースの機種により、使用できる数が変わります。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,051

型番 : IEX-NUMLOCK
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,051

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    パーツ
  • 取付可能最大数
    2個:IEX-1908□□~IEX-3818□□、4個:IEX-4412□□~IEX-4820□□ ※IEX-5117□□より外形サイズが大きい機種にはTSA®ダイヤル錠(IEX-TSALOCK)を使用してください。
  • 構成内容
    ダイヤル錠×1
  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エクスプローラーケース ダイヤル錠 IEXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)