(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 角度付片刃木鎌

若獅子 角度付片刃木鎌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 707003
  • 707004
通常単価(税別):
1,446円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・仕様:腰入れ(角度付)・刃仕様:鋼付・刃:片刃・柄:木柄
【用途】
・柔らかい草用

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

707003

707004

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
奥行
(mm)
パッケージサイズ 縦
(mm)
パッケージサイズ 横
(mm)
刃長
(mm)
柄長
(mm)
JANコード 製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質 仕様

1,446円

1個

1日目

180 380 400 185 180 約330 4904781660766 138 144 刃:日立安来鋼,柄:木柄 刃:片刃,刃仕様:鋼付,腰入れ(角度付)

1,554円

1個

1日目

195 420 435 210 195 約360 4904781660773 174 180 刃:日立安来鋼,柄:木柄 刃:片刃,刃仕様:鋼付,腰入れ(角度付)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 万能鎌 画像

若獅子 万能鎌

アークランド 若獅子

【特長】刃形状:鋸刃・柄:木柄・柄長:約225mm。

若獅子 サヤ入鉈 画像

若獅子 サヤ入鉈

アークランド 若獅子

【特長】柄:木柄・付属品:刃ケース付。

若獅子 押切 画像

若獅子 押切

アークランド 若獅子

【特長】使用方法:柄を上下に動かし切断・刃長:300mm。

基本情報

商品タイプ 雑草防止用品 高さ(mm) 25 パッケージサイズ 高さ(mm) 25

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)