(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 片刃木鎌

若獅子 片刃木鎌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 706050
  • 707213
通常単価(税別):
1,956円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃仕様:鋼付・刃:片刃・柄:木柄
【用途】
・雑木刈用

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

706050

707213

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
パッケージサイズ 縦
(mm)
パッケージサイズ 高さ
(mm)
刃長
(mm)
柄長
(mm)
JANコード 製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質 仕様

2,234円

1個

1日目

180 400 26 415 30 180 約335 4904781660735 264 270 刃:高級刃物鋼,柄:木柄 刃:片刃,刃仕様:鋼付

1,956円

1個

1日目

170 425 25 445 25 165 約360 4904781690817 248 254 刃:日立安来鋼,柄:木柄 刃:片刃,刃仕様:鋼付

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 草刈鎌 画像

若獅子 草刈鎌

アークランド 若獅子

細径 ツインホース カプラ付 画像

細径 ツインホース カプラ付

アークランドサカモト

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄 画像

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 関連部品 パッケージサイズ 横(mm) 180

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)