(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 ダルマ鎌

若獅子 ダルマ鎌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別):
1,259
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃形状:ダルマ型(R型)・柄:木柄・柄長:約210mm
【用途】
・菜園の収穫、草刈等に

型番

1 の型番候補があります候補を表示

707033

Loading...

型番

707033

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質 刃形状

1,259円

1個

1日目

104 108 刃:YCS-3,柄:木柄 ダルマ型(R型)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 万能鎌 画像

若獅子 万能鎌

アークランド 若獅子

【特長】刃形状:鋸刃・柄:木柄・柄長:約225mm。

若獅子 サヤ入鉈 画像

若獅子 サヤ入鉈

アークランド 若獅子

【特長】柄:木柄・付属品:刃ケース付。

若獅子 押切 画像

若獅子 押切

アークランド 若獅子

【特長】使用方法:柄を上下に動かし切断・刃長:300mm。

基本情報

商品タイプ 園芸用具 幅(mm) 110 奥行(mm) 300
高さ(mm) 25 パッケージサイズ 縦(mm) 325 パッケージサイズ 横(mm) 125
パッケージサイズ 高さ(mm) 25 柄長(mm) 約210 JANコード 4904781660896

若獅子 ダルマ鎌の型番707033のページです。
型番707033に関する仕様情報を記載しております。

707033で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)