(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 中厚鎌

若獅子 中厚鎌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別):
2,430
通常出荷日:
1日目

【特長】
・柄:木柄・タイプ:中厚・刃長:210mm・柄長:約540mm
【用途】
・硬い草用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

707040

Loading...

型番

707040

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質 仕様

2,430円

1個

1日目

336 336 刃:日立安来鋼,柄:木柄 タイプ:中厚

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 万能鎌 画像

若獅子 万能鎌

アークランド 若獅子

【特長】刃形状:鋸刃・柄:木柄・柄長:約225mm。

若獅子 サヤ入鉈 画像

若獅子 サヤ入鉈

アークランド 若獅子

【特長】柄:木柄・付属品:刃ケース付。

若獅子 押切 画像

若獅子 押切

アークランド 若獅子

【特長】使用方法:柄を上下に動かし切断・刃長:300mm。

基本情報

商品タイプ 雑草防止用品 幅(mm) 210 奥行(mm) 620
高さ(mm) 30 パッケージサイズ 縦(mm) 625 パッケージサイズ 横(mm) 220
パッケージサイズ 高さ(mm) 45 刃長(mm) 210 柄長(mm) 約540
JANコード 4904781599974

若獅子 中厚鎌の型番707040のページです。
型番707040に関する仕様情報を記載しております。

707040で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)