(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 鋸鎌 グリップ付

若獅子 鋸鎌 グリップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別):
1,031
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃形状:鋸刃・柄:木柄・仕様:柄ゴムグリップ付・柄長:約205mm
【用途】
・稲刈り、草取り、草刈り、野菜の収穫等

型番

1 の型番候補があります候補を表示

705023

Loading...

型番

705023

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質 刃形状 仕様

1,031円

1個

1日目

102 106 刃:S-55C,柄:木柄 鋸刃 柄ゴムグリップ付

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 片手鍬 画像

若獅子 片手鍬

アークランド 若獅子

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄 画像

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄

アークランド 若獅子

細径 ツインホース カプラ付 画像

細径 ツインホース カプラ付

アークランドサカモト

基本情報

商品タイプ 園芸用具 幅(mm) 135 奥行(mm) 320
高さ(mm) 26 パッケージサイズ 縦(mm) 330 パッケージサイズ 横(mm) 135
パッケージサイズ 高さ(mm) 30 柄長(mm) 約205 JANコード 4904781599370

若獅子 鋸鎌 グリップ付の型番705023のページです。
型番705023に関する仕様情報を記載しております。

705023で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

若獅子 鋸鎌 グリップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)