(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 桑切鎌

若獅子 桑切鎌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別):
1,189
通常出荷日:
1日目

【特長】
・柄:木柄・柄長:約240mm
【用途】
・桑條の伐採、株直し、桑條の結束、解束等

型番

1 の型番候補があります候補を表示

705031

Loading...

型番

705031

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質

1,189円

1個

1日目

98 102 刃:青1,柄:木柄

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄 画像

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄

アークランド 若獅子

若獅子 片手鍬 画像

若獅子 片手鍬

アークランド 若獅子

細径 ツインホース カプラ付 画像

細径 ツインホース カプラ付

アークランドサカモト

基本情報

商品タイプ 関連部品 幅(mm) 95 奥行(mm) 275
高さ(mm) 35 パッケージサイズ 縦(mm) 295 パッケージサイズ 横(mm) 95
パッケージサイズ 高さ(mm) 35 柄長(mm) 約240 JANコード 4904781660544

若獅子 桑切鎌の型番705031のページです。
型番705031に関する仕様情報を記載しております。

705031で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)