• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

若獅子 剪定型刈込鋏

若獅子 剪定型刈込鋏

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
3,459
通常出荷日:
1日目

【特長】
・切断能力:15mm以下まで(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。・樫柄:ロウ引仕上げ・加工:ダブル焼入れ・刃長:165mm
【用途】
・生垣のお手入れ用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

727024

型番
727024
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質

3,459円

1個

1日目

882918刃:全鋼、柄:樫

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 剪定ハサミ 切断能力(mm) 15mm以下まで(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。 刃長(mm) 165
全長(mm) 660 高さ(mm) 45 幅(mm) 170
パッケージサイズ 縦(mm) 660 パッケージサイズ 横(mm) 170 パッケージサイズ 高さ(mm) 45
JANコード 4904781691258

若獅子 剪定型刈込鋏の型番727024のページです。
型番727024に関する仕様情報を記載しております。

727024で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)