(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 刈込鋏 スレンダー仕様

若獅子 刈込鋏 スレンダー仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 727075
  • 727029
通常単価(税別):
2,067円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・切断能力:8mm以下まで(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。・樫柄:ロウ引仕上げ・加工:ダブル焼入れ・刃長:160mm
【用途】
・生垣のお手入れ用

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

727029

727075

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

(mm)
パッケージサイズ 縦
(mm)
パッケージサイズ 横
(mm)
パッケージサイズ 高さ
(mm)
JANコード 製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質

2,067円

1個

お見積り

510 140 510 150 48 4904781691241 536 574 刃:全鋼、柄:樫

2,191円

1個

お見積り

655 170 680 245 65 4904781690480 734 772 刃:全鋼、柄:樫

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

細径 ツインホース カプラ付 画像

細径 ツインホース カプラ付

アークランドサカモト

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄 画像

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 刈込ハサミ 切断能力(mm) 8mm以下まで(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。 刃長(mm) 160
高さ(mm) 45

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

若獅子 刈込鋏 スレンダー仕様のレビュー