若獅子 刈込鋏 刈吉

若獅子 刈込鋏 刈吉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 726844
  • 726846
通常単価:
1,905
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・切断能力:生木10mm以下(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。・柄:木柄・刃長:160mm
【用途】
・生垣のお手入れ用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

726846

型番
726846
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質

1,905円

1個

お見積り

766770刃:全鋼,柄:木柄

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 盆栽生木鋏 画像

若獅子 盆栽生木鋏

アークランド 若獅子

若獅子 金止剪定鋏 画像

若獅子 金止剪定鋏

アークランド 若獅子

若獅子 剪定刈込鋏 画像

若獅子 剪定刈込鋏

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 園芸ハサミ 切断能力(mm) 10mm以下(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。 刃長(mm) 160
全長(mm) 535 高さ(mm) 30 幅(mm) 150
パッケージサイズ 縦(mm) 570 パッケージサイズ 横(mm) 155 パッケージサイズ 高さ(mm) 50
JANコード 4904781689996

若獅子 刈込鋏 刈吉の型番726846のページです。
型番726846に関する仕様情報を記載しております。

726846で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)