若獅子 厳鍛錬 門型刈込鋏

若獅子 厳鍛錬 門型刈込鋏

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
2,918
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・切断可能寸法:12mm以下まで(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。・樫柄:ロウ引仕上げ・加工:ダブル焼入れ・刃長:180mm
【用途】
・生垣のお手入れ用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

727088

型番
727088
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質

2,918円

1個

お見積り

902940刃:全鋼、柄:樫

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 盆栽生木鋏 画像

若獅子 盆栽生木鋏

アークランド 若獅子

若獅子 金止剪定鋏 画像

若獅子 金止剪定鋏

アークランド 若獅子

若獅子 剪定刈込鋏 画像

若獅子 剪定刈込鋏

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 刈込ハサミ 切断能力(mm) 12mm以下まで(切断可能な生木の目安) ※生木の種類や季節によって異なります。 刃長(mm) 180
全長(mm) 675 高さ(mm) 45 幅(mm) 175
パッケージサイズ 縦(mm) 675 パッケージサイズ 横(mm) 175 パッケージサイズ 高さ(mm) 45
JANコード 4904781667871

若獅子 厳鍛錬 門型刈込鋏の型番727088のページです。
型番727088に関する仕様情報を記載しております。

727088で型番確定

若獅子 厳鍛錬 門型刈込鋏のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)