(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

若獅子 押切

若獅子 押切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別):
7,069
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・使用方法:柄を上下に動かし切断・刃長:300mm
【用途】
・ワラやススキ、千草等のカットに

型番

1 の型番候補があります候補を表示

701030

Loading...

型番

701030

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)

7,069円

1個

お見積り

3662 4020

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

細径 ツインホース カプラ付 画像

細径 ツインホース カプラ付

アークランドサカモト

若獅子 片手鍬 画像

若獅子 片手鍬

アークランド 若獅子

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄 画像

若獅子 刈払鎌アルミパイプ柄

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 関連部品 パッケージサイズ 縦(mm) 690 パッケージサイズ 横(mm) 220
パッケージサイズ 高さ(mm) 175 刃長(mm) 300 JANコード 4904781660094

若獅子 押切の型番701030のページです。
型番701030に関する仕様情報を記載しております。

701030で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)