若獅子 桜サヤ全鋼切出ナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 桜サヤ全鋼切出ナイフ

通常単価:
497
通常出荷日:
1日目

【特長】
・全長:155mm・刃幅:60mm・刃:片刃
【用途】
・工作用のナイフ

基本スペック

  • 本体・替刃
    本体
  • 全長(mm)
    155
  • 長さ(mm)
    178
  • 高さ(mm)
    16
  • 幅(mm)
    26
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    235
  • パッケージサイズ 横(mm)
    56
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    22
  • 刃幅(mm)
    60
  • JANコード
    4904781086115

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

497

型番 : 137114
通常出荷日 1日目
通常単価 497

スペック

  • 本体・替刃
    本体
  • 全長(mm)
    155
  • 長さ(mm)
    178
  • 高さ(mm)
    16
  • 幅(mm)
    26
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    235
  • パッケージサイズ 横(mm)
    56
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    22
  • 刃幅(mm)
    60
  • JANコード
    4904781086115
  • 製品重量(g)
    42
  • パッケージ重量(g)
    54
  • 材質
    刃部:SK鋼付 本体/サヤ:桜
  • 仕様
    刃:片刃

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

若獅子 桜サヤ全鋼切出ナイフ:関連画像

若獅子 桜サヤ全鋼切出ナイフ:関連画像


若獅子 桜サヤ全鋼切出ナイフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)