若獅子 四面回転式鉋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 四面回転式鉋

通常単価:
8,499
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・仕様:刃の4面すべてに刃付・呼び寸:58mm
【用途】
・角材の削り出しに

基本スペック

  • 商品タイプ
    専用ツール
  • 長さ(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    73
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    262
  • パッケージサイズ 横(mm)
    75
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    69
  • 呼び寸(mm)
    58
  • JANコード
    4904781161829

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

8,499

型番 : 107033
通常出荷日 お見積り
通常単価 8,499

スペック

  • 商品タイプ
    専用ツール
  • 長さ(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    73
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    262
  • パッケージサイズ 横(mm)
    75
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    69
  • 呼び寸(mm)
    58
  • JANコード
    4904781161829
  • 製品重量(g)
    868
  • パッケージ重量(g)
    890
  • 仕様
    刃の4面すべてに刃付

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 ミニ鉋 画像

若獅子 ミニ鉋

アークランド 若獅子

若獅子 機械作里 画像

若獅子 機械作里

アークランド 若獅子

若獅子 油台入鉋 画像

若獅子 油台入鉋

アークランド 若獅子

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)