若獅子 油台入鉋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 油台入鉋

通常単価:
4,749円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・仕様:油入台・油入台特長1:油を染み込ませることで、高精度を保持・油入台特長2:台が滑りやすいです。
【用途】
・角材の削り出しに

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
長さ(mm)

絞り込み

  • 255
  • 270
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 71
  • 80
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 75
  • 83
  • 解除
パッケージサイズ 縦(mm)

絞り込み

  • 257
  • 272
  • 解除
パッケージサイズ 横(mm)

絞り込み

  • 77
  • 85
  • 解除
パッケージサイズ 高さ(mm)

絞り込み

  • 73
  • 82
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
255
71
75
257
77
73

1日目

4,749

型番 : 107006
通常出荷日 1日目
通常単価 4,749

スペック

  • 商品タイプ
    専用ツール
  • 長さ(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    71
  • 幅(mm)
    75
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    257
  • パッケージサイズ 横(mm)
    77
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    73
  • 呼び寸(mm)
    54
  • JANコード
    4904781161744
  • 製品重量(g)
    882
  • パッケージ重量(g)
    912
  • 仕様
    油入台
255
71
75
257
77
73

1日目

4,899

型番 : 107007
通常出荷日 1日目
通常単価 4,899

スペック

  • 商品タイプ
    専用ツール
  • 長さ(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    71
  • 幅(mm)
    75
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    257
  • パッケージサイズ 横(mm)
    77
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    73
  • 呼び寸(mm)
    60
  • JANコード
    4904781161751
  • 製品重量(g)
    914
  • パッケージ重量(g)
    944
  • 仕様
    油入台
270
80
83
272
85
82

お見積り

4,999

型番 : 107008
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,999

スペック

  • 商品タイプ
    専用ツール
  • 長さ(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    83
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    272
  • パッケージサイズ 横(mm)
    85
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    82
  • 呼び寸(mm)
    65
  • JANコード
    4904781161768
  • 製品重量(g)
    1142
  • パッケージ重量(g)
    1172
  • 仕様
    油入台

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 ミニ鉋 画像

若獅子 ミニ鉋

アークランド 若獅子

若獅子 四面回転式鉋 画像

若獅子 四面回転式鉋

アークランド 若獅子

若獅子 機械作里 画像

若獅子 機械作里

アークランド 若獅子

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)