若獅子 木製タコ糸巻

若獅子 木製タコ糸巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 121021
  • 121022
  • 121023
  • 121025
通常単価:
279円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・仕様1:下げ振りとしても使用可能です。・仕様2:先端の針を壁に刺すことで、手が空き作業効率向上します。・サイズ:小、中、大、中セットの4点
【用途】
・水平の計測やタイル・シートの目地合わせ、ポスターやPOPの位置合わせ等の作業に

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
121021
121022
121023
121025
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
高さ
(mm)

(mm)
パッケージサイズ 縦
(mm)
パッケージサイズ 横
(mm)
パッケージサイズ 高さ
(mm)
JANコード 製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
セット内容

279円

1個

1日目

1651555165551549047811790913434-

368円

1個

1日目

1801575180751549047811791075050-

419円

1個

1日目

1952070195702049047811791145656-

767円

1個

1日目

1801465220901549047811791385458本体(中サイズ)、糸、カルコ

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 インテリアカルコ 画像

若獅子 インテリアカルコ

アークランド 若獅子

若獅子 左官カルコ 画像

若獅子 左官カルコ

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 測量用器具

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)