若獅子 三ツ目錐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

若獅子 三ツ目錐

通常単価:
249円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・柄:木柄
【用途】
・一般的な丸釘用の下穴作業

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    15
  • パッケージサイズ 横(mm)
    18
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    18

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
長さ(mm)

絞り込み

  • 250
  • 290
  • 330
  • 解除
パッケージサイズ 縦(mm)

絞り込み

  • 270
  • 310
  • 350
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4904781164875
  • 4904781164882
  • 4904781164899
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
250
270
4904781164875

1日目

249

型番 : 134021
通常出荷日 1日目
通常単価 249

スペック

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 長さ(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    15
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    270
  • パッケージサイズ 横(mm)
    18
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    18
  • サイズ
  • JANコード
    4904781164875
  • 製品重量(g)
    24
  • パッケージ重量(g)
    26
  • 材質
    柄:木柄
290
310
4904781164882

1日目

279

型番 : 134022
通常出荷日 1日目
通常単価 279

スペック

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 長さ(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    15
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    310
  • パッケージサイズ 横(mm)
    18
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    18
  • サイズ
  • JANコード
    4904781164882
  • 製品重量(g)
    28
  • パッケージ重量(g)
    32
  • 材質
    柄:木柄
330
350
4904781164899

1日目

279

型番 : 134023
通常出荷日 1日目
通常単価 279

スペック

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 長さ(mm)
    330
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    15
  • パッケージサイズ 縦(mm)
    350
  • パッケージサイズ 横(mm)
    18
  • パッケージサイズ 高さ(mm)
    18
  • サイズ
  • JANコード
    4904781164899
  • 製品重量(g)
    30
  • パッケージ重量(g)
    34
  • 材質
    柄:木柄

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 千枚通し 画像

若獅子 千枚通し

アークランド 若獅子

若獅子 四ツ目錐 画像

若獅子 四ツ目錐

アークランド 若獅子

若獅子 ステンレスクジリ 画像

若獅子 ステンレスクジリ

アークランド 若獅子

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)