若獅子 左官カルコ

若獅子 左官カルコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

1 の型番候補があります候補を表示

121065

型番
121065
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品重量
(g)
パッケージ重量
(g)
材質

379円

1個

1日目

1820柄:木柄

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

若獅子 木製タコ糸巻 画像

若獅子 木製タコ糸巻

アークランド 若獅子

若獅子 インテリアカルコ 画像

若獅子 インテリアカルコ

アークランド 若獅子

基本情報

商品タイプ 測量用器具 長さ(mm) 120 高さ(mm) 15
幅(mm) 90 パッケージサイズ 縦(mm) 120 パッケージサイズ 横(mm) 90
パッケージサイズ 高さ(mm) 15 JANコード 4904781163755

若獅子 左官カルコの型番121065のページです。
型番121065に関する仕様情報を記載しております。

121065で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)